10422106
1217264
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,968 |
| 150 - 299 | € 1,8765 |
| 300 + | € 1,8154 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.213 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 5.4 mm |
| Belasting bij laadlengte | 9.70 N |
| Belasting bij laadlengte | 9.70 N |
| Belaste lengte | 12.2 mm |
| Belaste lengte | 0.48 in |
| Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
| Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
| Buitendiameter | 0.358 in |
| Buitendiameter | 9.1 mm |
| Totale lengte | 31.75 mm |
| Totale lengte | 1.25 in |
| Veerconstante | 0.50 Nmm |
| Veerconstante | 0.50 Nmm |
| Draaddiameter | 0.7 mm |
| Draaddiameter | 0.028 in |
| Massief materiaal | RVS 302 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan