Menu Search

Compressievergrendelingen - Verstelbaar

Op voorraad

Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.

Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.

Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.

  • Sluiting beoordeeld volgens DIN-EN 61373.
  • Cams en driver-sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
145 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Behuizingshoogte Bevestigingsoriëntatie Materiaal vergrendeling Kophoogte Kopdiameter Sleuteltype Bestellen
€ 14,747 - € 20,645 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,1256 - € 7,9731 53 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,1378 - € 6,4365 45 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,1256 - € 7,9731 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,326 - € 21,456 50 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,39 - € 20,146 148 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,582 - € 20,415 50 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,9522 - € 7,7035 50 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 14,582 - € 20,415 249 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 4,1378 - € 6,4365 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,95 - € 20,93 15 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,22 - € 19,908 2 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,845 - € 20,783 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,1378 - € 6,4365 1 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,326 - € 21,456 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,1378 - € 6,4365 72 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 14,575 - € 20,405 44 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Zeskantsleutel
€ 5,1256 - € 7,9731 1 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,115 - € 21,161 46 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,40 - € 8,40 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
  • van 8
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081331

Prijsbereik
€ 20,645 - € 14,747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081447

Prijsbereik
€ 7,9731 - € 5,1256

Voorraadniveaus
53 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081713

Prijsbereik
€ 6,4365 - € 4,1378

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20119553

Prijsbereik
€ 7,9731 - € 5,1256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119546

Prijsbereik
€ 21,456 - € 15,326

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling 7,0 mm vierkant

20119690

Prijsbereik
€ 20,146 - € 14,39

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling 7,0 mm vierkant

20119706

Prijsbereik
€ 20,415 - € 14,582

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Holle sleutel 72.0 mm

20119621

Prijsbereik
€ 7,7035 - € 4,9522

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Holle sleutel 85.0 mm

20119720

Prijsbereik
€ 20,415 - € 14,582

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20119645

Prijsbereik
€ 6,4365 - € 4,1378

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119607

Prijsbereik
€ 20,93 - € 14,95

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119683

Prijsbereik
€ 19,908 - € 14,22

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119560

Prijsbereik
€ 20,783 - € 14,845

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20119539

Prijsbereik
€ 6,4365 - € 4,1378

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119522

Prijsbereik
€ 21,456 - € 15,326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Holle sleutel 85.0 mm

20119676

Prijsbereik
€ 6,4365 - € 4,1378

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Zeskantsleutel Staal

20119638

Prijsbereik
€ 20,405 - € 14,575

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20119713

Prijsbereik
€ 7,9731 - € 5,1256

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119508

Prijsbereik
€ 21,161 - € 15,115

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Holle sleutel 58.0 mm

20119652

Prijsbereik
€ 8,40 - € 5,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig