Menu Search

Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Deze heeft een platte nokstijl.
Essentra artikelnummer:

20049317

Oud artikelnummer:

0402111303001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 5,6566
5 + € 5,0909
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,66

1 x € 5,6566

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verchroomd
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing Zamak
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
Noklengte 33.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Grijpbereik 68.0 - 85.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op