Menu Search

Compressievergrendelingen - Verstelbaar

Op voorraad

Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.

Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.

Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.

  • Sluiting beoordeeld volgens DIN-EN 61373.
  • Cams en driver-sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
145 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Behuizingshoogte Bevestigingsoriëntatie Materiaal vergrendeling Kophoogte Kopdiameter Sleuteltype Bestellen
€ 6,9265 - € 9,6971 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
20.0 mm
Rechtshandig
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm vierkante sleutel
€ 6,9265 - € 9,6971 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
20.0 mm
Linkshandig
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm vierkante sleutel
€ 6,4796 - € 9,0714 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
20.0 mm
Rechtshandig
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm driehoekige sleutel
€ 6,4796 - € 9,0714 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
20.0 mm
Linkshandig
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm driehoekige sleutel
€ 5,0432 - € 5,0432 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
20.0 mm
Rechtshandig
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm vierkante sleutel
  • van 8
Drukvergrendeling 7,0 mm vierkante sleutel 28.0 mm

20796341

Prijsbereik
€ 9,6971 - € 6,9265

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal behuizing
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Rechtshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm vierkante sleutel 28.0 mm

20796358

Prijsbereik
€ 9,6971 - € 6,9265

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal behuizing
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel 28.0 mm

20796402

Prijsbereik
€ 9,0714 - € 6,4796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwarte coating
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal behuizing
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Rechtshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel 28.0 mm

20796419

Prijsbereik
€ 9,0714 - € 6,4796

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwarte coating
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal behuizing
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkante sleutel 28.0 mm

20796280

Prijsbereik
€ 5,0432 - € 5,0432

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwarte coating
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal behuizing
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Rechtshandig