Menu Search

Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel 28.0 mm

De compressie sluiting heeft een breed grijpbereik met een verstelbare schroef. Geschikt voor toepassingen die een betere afdichting vereisen in een vibrerende omgeving. Biedt goede compressie en geluidsdempend. Het heeft een cam flat-stijl.
Essentra artikelnummer:

20796402

Oud artikelnummer:

20796402

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
75 - 149 € 9,0714
150 + € 6,4796
Standaard verpakking: 75

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 680,36

75 x € 9,0714

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwarte coating
Materiaal vergrendeling Zamak ZNAL4CU1
Materiaal behuizing Zamak ZNAL4CU1
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
RVS-kwaliteit ZNAL4CU1
Noklengte 33.0 mm
Kopdiameter 28.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Totale lengte 49.0 mm
Greeplengte 29.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op