20194833
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 tol. h11 | 20.0 |
---|---|
d2 | 17.5 |
d3 | 26.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 40.5 |
l3 | 4.0 |
l4 | 1.8 |
l5 | 2.0 |
l6 | 1.5 |
Gewicht g | 125.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan