Kabelklem met geïntegreerde dennenboombevestiging die gemakkelijk in een montagegat kan worden gedrukt met een standaard zeskantinbus van 6 mm die in de montagekop wordt gedreven. Hierdoor zijn geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig.
Deze zelfuitlijnende klemmen kunnen handig, snel en gemakkelijk met één hand worden geïnstalleerd. Ze zijn goedkoop in gebruik omdat ze kunnen worden losgemaakt en opnieuw gebruikt. Ideaal voor gemakkelijk, kosteneffectief bundelen van draden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2246 - € 0,2718 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1951 - € 0,294 | 2889 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1951 - € 0,294 | 858 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1951 - € 0,294 | 2714 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1011 - € 0,167 | 31717 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,2155 - € 0,2473 | 30225 Op voorraad |
1.154 in
29.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan