Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 159,134 - € 159,134 Vraag de levertijd aan hier
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 140,834 - € 140,834 10 Op voorraad
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 168,01 - € 168,01 Vraag de levertijd aan hier
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 105,763 - € 105,763 421 Op voorraad
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,953 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
€ 116,60 - € 116,60 Vraag de levertijd aan hier
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 92,133 - € 92,133 312 Op voorraad
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,91 - € 63,91 Vraag de levertijd aan hier
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 54,286 - € 55,399 Vraag de levertijd aan hier
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
€ 77,057 - € 77,057 Vraag de levertijd aan hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 54,286 - € 55,399 10 Op voorraad
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 185,762 - € 185,762 Vraag de levertijd aan hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 99,031 - € 99,031 25 Op voorraad
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 92,133 - € 92,133 1 Op voorraad
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 89,341 - € 89,341 Vraag de levertijd aan hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,91 - € 63,91 35 Op voorraad
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 70,459 - € 70,459 Vraag de levertijd aan hier
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 81,877 - € 81,877 Vraag de levertijd aan hier
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
€ 41,953 - € 41,953 Vraag de levertijd aan hier
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 81,877 - € 81,877 Vraag de levertijd aan hier
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 1295.4 mm PE

10242162

Prijsbereik
€ 159,134 - € 159,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1168.4 mm PE

10247143

Prijsbereik
€ 140,834 - € 140,834

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1346.2 mm PE

10242148

Prijsbereik
€ 168,01 - € 168,01

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1041.4 mm PE

10241998

Prijsbereik
€ 105,763 - € 105,763

Voorraadniveaus
421 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 438.6 mm PE

10308424

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1066.8 mm PE

10308523

Prijsbereik
€ 116,60 - € 116,60

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 889.0 mm PE

10241967

Prijsbereik
€ 92,133 - € 92,133

Voorraadniveaus
312 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 584.2 mm PE

10241899

Prijsbereik
€ 63,91 - € 63,91

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 495.3 mm PE

10308615

Prijsbereik
€ 55,399 - € 54,286

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 685.8 mm PE

10241912

Prijsbereik
€ 77,057 - € 77,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 469.9 mm PE

10308486

Prijsbereik
€ 55,399 - € 54,286

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1397.0 mm PE

10242155

Prijsbereik
€ 185,762 - € 185,762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 990.6 mm PE

10241981

Prijsbereik
€ 99,031 - € 99,031

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 863.6 mm PE

10266373

Prijsbereik
€ 92,133 - € 92,133

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 838.2 mm PE

10241950

Prijsbereik
€ 89,341 - € 89,341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 558.8 mm PE

10242025

Prijsbereik
€ 63,91 - € 63,91

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 609.6 mm PE

10242872

Prijsbereik
€ 70,459 - € 70,459

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 762.0 mm PE

10247174

Prijsbereik
€ 81,877 - € 81,877

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 419.1 mm PE

10308493

Prijsbereik
€ 41,953 - € 41,953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 787.4 mm PE

10241943

Prijsbereik
€ 81,877 - € 81,877

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE