A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Voorzien van toegangspunten voor twee ronde structurele buizen.Verkrijgbaar in grijs of zwart.Ondersteunt meerdere gatmaten.Verkrijgbaar in twee materialen; Aluminium en staal. Materiaal: RVS, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Boorgatdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan