Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1988 - € 0,4425 | 24844 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 1,1278 - € 2,1597 | 3475 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 0,2879 - € 0,5516 | 16386 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 1,4989 - € 16,3306 | 93 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
€ 0,88 - € 1,686 | 525 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,4861 | 1000 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,0062 - € 1,9322 | 210 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 1,6176 - € 3,1072 | 328 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,1093 - € 0,2097 | 10426 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9848 | 349 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 1,8254 - € 3,4593 | 4 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
€ 0,6069 - € 1,1624 | 800 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,3386 - € 4,1762 | 495 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,9735 - € 1,8699 | 240 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,6203 - € 1,1874 | 11230 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,6099 - € 1,1687 | 1100 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,1602 - € 0,3397 | 2303 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
€ 0,6871 - € 1,3182 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 2,1519 - € 3,7087 | 36 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
€ 1,0729 - € 2,0569 | 270 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan