Menu Search

Buiskappen voor zwaar gebruik 70.0 mm 30.0 mm Geel

Deze buisdop is gemaakt van LDPE en heeft een verstevigde basis waardoor het geschikt is voor zware toepassingen. Het wordt gebruikt om kleine buizen te beschermen tegen corrosie, vuil en vocht tijdens transport en opslag.
Essentra artikelnummer:

10082263

Oud artikelnummer:

11337

315 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 3,1072
150 + € 1,6176
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 46,61

15 x € 3,1072

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 70.0 mm
h 30.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op