Menu Search

Buiskappen voor zwaar gebruik

Op voorraad

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
30 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal h d1 Bestellen
€ 0,88 - € 1,686 120 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
€ 0,2166 - € 0,4861 300 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
€ 1,0062 - € 1,9322 210 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
€ 1,8254 - € 3,4593 15 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
€ 0,6069 - € 1,1624 800 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
€ 0,5134 - € 0,9848 349 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
€ 2,1519 - € 3,7087 30 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
€ 0,9735 - € 1,8699 240 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
€ 1,6176 - € 3,1072 315 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
€ 0,1093 - € 0,2097 2400 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
€ 0,6203 - € 1,1874 11200 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
€ 1,0729 - € 2,0569 270 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
€ 0,8726 - € 1,6735 Vraag de levertijd aan hier
Geel
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
€ 0,1602 - € 0,3397 2250 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
€ 0,9601 - € 1,7359 1040 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
€ 0,7019 - € 1,2684 300 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
€ 0,5313 - € 1,0253 1120 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
€ 0,6589 - € 1,2809 Vraag de levertijd aan hier
Geel
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
€ 0,1988 - € 0,4425 24750 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
€ 0,1647 - € 0,3334 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • van 2
Buiskappen voor zwaar gebruik LDPE - PIR Geel

10081808

Prijsbereik
€ 1,686 - € 0,88

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Geel

10083406

Prijsbereik
€ 0,4861 - € 0,2166

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 54.0 mm 28.4 mm Geel

10072417

Prijsbereik
€ 1,9322 - € 1,0062

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 76.1 mm 31.0 mm Geel

10081730

Prijsbereik
€ 3,4593 - € 1,8254

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 35.0 mm 24.6 mm Geel

10082287

Prijsbereik
€ 1,1624 - € 0,6069

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 31.8 mm 25.4 mm Geel

10070123

Prijsbereik
€ 0,9848 - € 0,5134

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 82.5 mm 31.0 mm Geel

10082362

Prijsbereik
€ 3,7087 - € 2,1519

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 50.8 mm 24.3 mm Geel

10068922

Prijsbereik
€ 1,8699 - € 0,9735

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 70.0 mm 30.0 mm Geel

10082263

Prijsbereik
€ 3,1072 - € 1,6176

Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 19.0 mm 12.7 mm Geel

10083376

Prijsbereik
€ 0,2097 - € 0,1093

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 41.3 mm 26.6 mm Geel

10076927

Prijsbereik
€ 1,1874 - € 0,6203

Voorraadniveaus
11200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3923509000
Buiskappen voor zwaar gebruik 57.2 mm 25.4 mm Geel

10081778

Prijsbereik
€ 2,0569 - € 1,0729

Voorraadniveaus
270 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 47.7 mm 28.4 mm Geel

10082317

Prijsbereik
€ 1,6735 - € 0,8726

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 21.4 mm 17.2 mm Geel

10083383

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1602

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 48.3 mm 27.0 mm Zwart

10104439

Prijsbereik
€ 1,7359 - € 0,9601

Voorraadniveaus
1040 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 41.3 mm 26.6 mm Zwart

10104392

Prijsbereik
€ 1,2684 - € 0,7019

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 33.4 mm 24.8 mm Geel

10071724

Prijsbereik
€ 1,0253 - € 0,5313

Voorraadniveaus
1120 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 42.9 mm 25.4 mm Geel

10083437

Prijsbereik
€ 1,2809 - € 0,6589

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 22.2 mm 17.7 mm Geel

10083390

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,1988

Voorraadniveaus
24750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790
Buiskappen voor zwaar gebruik 27.0 mm 25.4 mm Zwart

10104187

Prijsbereik
€ 0,3334 - € 0,1647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790