Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 36,2028 - € 36,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| € 1,4447 - € 1,4447 | 200 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| € 15,455 - € 30,949 | 10 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 25,9049 - € 25,9049 | 4 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| € 6,7581 - € 13,5203 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 39,727 - € 39,727 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 23,0063 - € 23,0063 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| € 11,6863 - € 23,3562 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 13,0443 - € 26,0464 | 150 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 8,7719 - € 17,4924 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 3,7071 - € 7,3687 | 2015 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 14,9358 - € 14,9358 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| € 1,8154 - € 1,8154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| € 11,8998 - € 11,8998 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| € 9,5046 - € 9,5046 | 17 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| € 23,0063 - € 23,0063 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| € 17,2546 - € 17,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| € 6,133 - € 12,2706 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| € 37,3623 - € 37,3623 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| € 26,5304 - € 26,5304 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm