Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,1816 - € 4,3891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| € 18,5667 - € 18,5667 | 20 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| € 9,7033 - € 19,3829 | 9 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| € 7,7347 - € 15,4426 | 100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| € 3,7071 - € 7,3687 | 2015 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 9,5046 - € 9,5046 | 17 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| € 17,2546 - € 17,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| € 1,3745 - € 1,3745 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 1,8765 - € 3,7485 | 155 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 3,1121 - € 6,1834 | 50 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 1,4081 - € 2,813 | 100 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| € 2,4867 - € 2,4867 | 50 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 33,96 - € 67,8562 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| € 31,7328 - € 31,7328 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| € 30,0393 - € 30,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| € 20,2754 - € 20,2754 | 20 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 1,1534 - € 2,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 39,727 - € 39,727 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 28,8799 - € 28,8799 | 10 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| € 9,5501 - € 19,127 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan