Afdichtingsbouten zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een o-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Deze serie afdichtingsbouten met een zeskantkop bevat een o-ring die wordt samengeperst in een precisiegroef die onder de kop van de bout wordt gefreesd en in het contravlak wordt geperst om de afdichting te voltooien. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals pijpen, kleppen of pompen. Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze bouten met afdichting zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0176
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h1 max | Materiaal | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,502 - € 8,465 | Vraag de levertijd aan hier |
7.7
|
RVS 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| € 6,847 - € 10,534 | Vraag de levertijd aan hier |
7.7
|
RVS 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| € 6,847 - € 10,534 | Vraag de levertijd aan hier |
7.7
|
RVS 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| € 2,275 - € 3,501 | Vraag de levertijd aan hier |
3.0
|
RVS 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| € 3,333 - € 5,127 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| € 2,367 - € 3,642 | Vraag de levertijd aan hier |
3.0
|
RVS 316
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| € 2,344 - € 3,607 | Vraag de levertijd aan hier |
3.0
|
RVS 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| € 2,229 - € 3,43 | Vraag de levertijd aan hier |
3.0
|
RVS 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| € 2,298 - € 3,536 | Vraag de levertijd aan hier |
3.7
|
RVS 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| € 2,62 - € 4,031 | Vraag de levertijd aan hier |
3.7
|
RVS 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| € 3,838 - € 5,905 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| € 2,459 - € 3,784 | Vraag de levertijd aan hier |
3.7
|
RVS 316
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| € 2,39 - € 3,677 | Vraag de levertijd aan hier |
3.7
|
RVS 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| € 3,608 - € 5,552 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| € 3,608 - € 5,552 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 303
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| € 3,976 - € 6,117 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 316
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| € 2,712 - € 4,172 | Vraag de levertijd aan hier |
3.7
|
RVS 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| € 3,494 - € 5,375 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2
|
RVS 303
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| € 3,907 - € 6,011 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
RVS 303
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| € 2,574 - € 3,96 | Vraag de levertijd aan hier |
3.0
|
RVS 316
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan