Menu Search

Bout met afdichting M3 20.0 RVS 303

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Essentra artikelnummer:

20258085

Oud artikelnummer:

20258085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,546
50 - 99 € 2,037
100 - 199 € 1,909
200 - 499 € 1,782
500 + € 1,655
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,55

1 x € 2,546

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 20.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op