Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0324 - € 0,0324 85000 Op voorraad
Naturel
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0411 - € 0,0411 1612 Op voorraad
Rood
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
€ 0,046 - € 0,0643 Vraag de levertijd aan hier
Rood
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 19906 Op voorraad
Grijs
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
€ 0,0411 - € 0,0411 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
€ 0,0465 - € 0,0465 28147 Op voorraad
Blauw
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
€ 0,171 - € 0,171 40776 Op voorraad
Naturel
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 2924 Op voorraad
Blauw
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,0901 - € 0,1787 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
€ 0,091 - € 0,127 79268 Op voorraad
Naturel
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0376 - € 0,0376 44563 Op voorraad
Naturel
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
€ 0,073 - € 0,102 648 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,1063 - € 0,1484 111 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0709 - € 0,099 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0758 - € 0,1057 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 16319 Op voorraad
Rood
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
€ 0,0419 - € 0,0419 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
€ 0,0477 - € 0,0477 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
€ 0,0543 - € 0,0635 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
  • van 8
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
85000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Prijsbereik
€ 0,0411 - € 0,0411

Voorraadniveaus
1612 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    6.5 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Prijsbereik
€ 0,0643 - € 0,046

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
19906 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Prijsbereik
€ 0,0411 - € 0,0411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0465

Voorraadniveaus
28147 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Prijsbereik
€ 0,171 - € 0,171

Voorraadniveaus
40776 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
2924 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Sluitring 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Prijsbereik
€ 0,1787 - € 0,0901

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,091

Voorraadniveaus
79268 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0376

Voorraadniveaus
44563 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
648 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1063

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prijsbereik
€ 0,1057 - € 0,0758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
16319 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Prijsbereik
€ 0,0419 - € 0,0419

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Prijsbereik
€ 0,0477 - € 0,0477

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    2.7 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Prijsbereik
€ 0,0635 - € 0,0543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Schroefmaat
    M12
  • Materiaal
    HDPE