Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,2334 - € 0,3219 11554 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0912 - € 0,1093 2490 Op voorraad
Naturel
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0527 - € 0,0616 36511 Op voorraad
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0534 - € 0,0534 81785 Op voorraad
Naturel
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
€ 0,0524 - € 0,0524 47628 Op voorraad
Naturel
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
€ 0,0434 - € 0,0434 30477 Op voorraad
Naturel
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,0508 - € 0,0508 33106 Op voorraad
Naturel
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
€ 0,0663 - € 0,0925 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
€ 0,2422 - € 0,299 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
€ 0,0362 - € 0,0447 4458 Op voorraad
Naturel
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
€ 0,0763 - € 0,0942 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
€ 0,083 - € 0,1025 1958 Op voorraad
Naturel
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
€ 0,0434 - € 0,0536 69944 Op voorraad
Naturel
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
€ 0,2561 - € 0,3162 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
€ 0,1399 - € 0,1727 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
€ 0,0328 - € 0,0405 136 Op voorraad
Naturel
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
€ 0,1026 - € 0,1026 25071 Op voorraad
Naturel
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
€ 0,0868 - € 0,104 3216 Op voorraad
Naturel
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
€ 0,1567 - € 0,1935 6233 Op voorraad
Naturel
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • van 8
Borgring 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,2334

Voorraadniveaus
11554 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Prijsbereik
€ 0,1093 - € 0,0912

Voorraadniveaus
2490 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Prijsbereik
€ 0,0616 - € 0,0527

Voorraadniveaus
36511 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Prijsbereik
€ 0,0534 - € 0,0534

Voorraadniveaus
81785 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    2.8 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Prijsbereik
€ 0,0524 - € 0,0524

Voorraadniveaus
47628 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    8.5 mm
  • Dikte
    2.8 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0434

Voorraadniveaus
30477 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Borgring 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Prijsbereik
€ 0,0508 - € 0,0508

Voorraadniveaus
33106 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Prijsbereik
€ 0,0925 - € 0,0663

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    2.8 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Prijsbereik
€ 0,299 - € 0,2422

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    27.2 mm
  • Buitendiameter
    35.2 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    1.000
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Prijsbereik
€ 0,0447 - € 0,0362

Voorraadniveaus
4458 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.5 mm
  • Buitendiameter
    26.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    7/16
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Prijsbereik
€ 0,0942 - € 0,0763

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    23.9 mm
  • Buitendiameter
    34.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    7/8
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,083

Voorraadniveaus
1958 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.5 mm
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    1/2
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Prijsbereik
€ 0,0536 - € 0,0434

Voorraadniveaus
69944 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.5 mm
  • Buitendiameter
    26.2 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    7/16
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Prijsbereik
€ 0,3162 - € 0,2561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.3 mm
  • Buitendiameter
    32 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    3/8
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Prijsbereik
€ 0,1727 - € 0,1399

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.5 mm
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    1/2
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Prijsbereik
€ 0,0405 - € 0,0328

Voorraadniveaus
136 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.3 mm
  • Buitendiameter
    22.6 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    3/8
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    14.3 mm
  • Buitendiameter
    18.6 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    3/8
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
25071 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Prijsbereik
€ 0,104 - € 0,0868

Voorraadniveaus
3216 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prijsbereik
€ 0,1935 - € 0,1567

Voorraadniveaus
6233 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    27.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M12
  • Materiaal
    HDPE