Boutbescherming Deze kappen beschermen verbindingsbevestigingen tegen sabotage en verwering. Ideaal voor bouten, schroeven, moeren en ringen - ze zorgen ook voor een mooierw afwerking van uw toepassing.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Sleutelwijdte | Kleur | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1357 - € 0,3061 | 763 Op voorraad |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,1108 - € 0,2603 | 266 Op voorraad |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0721 - € 0,1489 | 17120 Op voorraad |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,2009 - € 0,4369 | 1198 Op voorraad |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,1303 - € 0,1361 | 14070 Op voorraad |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,2561 - € 0,2561 | 10829 Op voorraad |
M16;5/8
|
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,4854 - € 0,4854 | 474 Op voorraad |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0567 - € 0,1165 | 6906 Op voorraad |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,1054 - € 0,2214 | 23132 Op voorraad |
M10
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,2462 - € 0,4785 | 396 Op voorraad |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,0985 - € 0,197 | 9790 Op voorraad |
1/4
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grijs
|
|||||||
€ 0,0726 - € 0,1524 | 2498 Op voorraad |
5/16 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,1292 - € 0,2719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1/4
|
0.429 in
10.9 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0457 - € 0,0838 | 382 Op voorraad |
M12
|
0.701 in
17.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,0792 - € 0,2591 | 2442 Op voorraad |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,1457 - € 0,3031 | 23886 Op voorraad |
M10
|
0.661 in
16.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,3156 - € 0,6628 | 826 Op voorraad |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
Wit
|
|||||||
€ 0,1854 - € 0,2235 | 9192 Op voorraad |
M12;1/2
|
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,4557 - € 0,4557 | 6 Op voorraad |
M24
|
1.406 in
35.7 mm
|
Zwart
|
|||||||
€ 0,3156 - € 0,6598 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
Zwart
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan