Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1174 - € 0,1846 | 11701 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 24297 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0718 - € 0,1133 | 210 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0884 - € 0,1402 | 8621 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,1002 | 4248 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0884 - € 0,1402 | 22743 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | 20250 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,2593 | 468 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | 8469 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| € 0,2532 - € 0,3523 | 11530 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| € 0,1174 - € 0,1846 | 12133 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1739 - € 0,2273 | 16234 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 6000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,1952 | 1000 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,2593 | 11990 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 1220 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1815 | 446 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 729 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan