Menu Search

Mannelijke verbindingsschroef 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

Dit is een gesleufde, witte nylon boekschroef die wordt gebruikt in combinatie met een passend insteekdeel (moet apart worden besteld). Boekschroeven zijn ontworpen om meerdere vellen met elkaar te verbinden door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een passend deel te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10065679

Oud artikelnummer:

082054011301

20250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,209
500 - 999 € 0,1937
1000 + € 0,1505
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 52,25

250 x € 0,209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Wit
Kopdiameter 14.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Ronde Kop
Schroeftype Boekschroef - mannelijk
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op