Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Draadlengte insteekdeel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1104 - € 0,1363 | 18000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1098 - € 0,1356 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,169 - € 0,2413 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,092 - € 0,1136 | 9000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0428 - € 0,0529 | Vraag de levertijd aan hier |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0386 - € 0,0477 | Vraag de levertijd aan hier |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0998 - € 0,1232 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0306 - € 0,0378 | 2000 Op voorraad |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1082 - € 0,1336 | 1000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0372 - € 0,0459 | 1000 Op voorraad |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 2000 Op voorraad |
Not Threaded
|
Wit
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| € 0,0935 - € 0,1155 | 1394 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1085 - € 0,134 | 2000 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0314 - € 0,0388 | Vraag de levertijd aan hier |
Not Threaded
|
Wit
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1113 - € 0,1375 | 998 Op voorraad |
#8-32
|
Transparant
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 0,2639 - € 0,6728 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2974 - € 0,7561 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm