Menu Search

Vrouwelijke verbindingsschroef #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

Dit is een paal van doorzichtig polycarbonaat (PC) paal met sleuven die wordt gebruikt in combinatie met een bijpassende schroef (moet apart worden besteld). Boekschroeven zijn ontworpen om meerdere vellen met elkaar te verbinden door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een passend deel te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10365687

Oud artikelnummer:

27POST8320250

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1136
5000 - 19999 € 0,1023
20000 + € 0,092
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 113,60

1000 x € 0,1136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte insteekdeel 6.4 mm
Draadlengte 6.4 mm
Draadmaat #8-32
Kleur Transparant
Kopdiameter 8.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Ronde Kop
Schroeftype Male Screw
Massief materiaal Polycarbonaat
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op