Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze collectie bladscharnieren heeft een blad-stijl ontwerp dat een groot contactoppervlak biedt, voor verhoogde stabiliteit en belastingverdeling. In tegenstelling tot typische scharnieren wordt een schroef- en plugbevestigingssysteem gebruikt om een eenvoudige en veilige installatie op deuren, panelen en behuizingen te garanderen.
De schroef biedt een veilige bevestiging, terwijl de stud versterking toevoegt, waardoor ze uitstekend zijn voor toepassingen die regelmatig gebruik en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen.
Vaak gebruikt in zware deuren, machines, toegangsdeuren en auto-assemblages.
Materiaal: RVS, Staal, Zinklegering, Polyamide, Gegoten zinklegering, PA Kleur: Staal, Zilver, Zwart, Chroom Serie: SR4599, SR5506, SR5507
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Voltooien | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,6468 - € 13,5048 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,9823 - € 4,6392 | 150 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 8,2363 - € 14,3365 | 250 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,5728 - € 4,0021 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,4556 - € 9,0379 | 1500 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 9,6468 - € 13,5048 | 200 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Verchroomd
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,2387 - € 7,3342 | 60 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,9123 - € 2,9746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 21,0668 - € 21,0668 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 8,8097 - € 8,8097 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,4697 - € 3,8417 | 17 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 11,1079 - € 11,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 10,7249 - € 10,7249 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 24,8971 - € 24,8971 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 9,2247 - € 9,2247 | Vraag de levertijd aan hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm