Menu Search

Bladscharnier 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

Deze Leaf Hinge maakt gebruik van een schroef die een veilige bevestiging biedt en een stud voor extra versteviging. Heeft een bladontwerp voor een groter contactoppervlak. Gebruikt in toepassingen zoals toegangs-panelen en machines. Ideaal voor zware machines.
Essentra artikelnummer:

20796549

Oud artikelnummer:

20796549

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 24,219
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 1.210,95

50 x € 24,219

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 187.0 mm
Totale dikte 16.0 mm
Totale breedte 65.0 mm
Materiaal sluitlip RVS
Voltooien Naturel
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal RVS
Aantal bevestigingsgaten 6
Type bevestiging Through Hole
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op