Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,363 - € 0,363 | 1979 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1891 - € 0,2593 | 11000 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,2166 - € 0,2395 | 5437 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,7185 - € 0,7185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,059 - € 0,059 | 965529 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2074 - € 0,2318 | 2062 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0399 - € 0,0445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0648 - € 0,072 | 96600 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,4012 - € 0,4485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3905 - € 0,3905 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1693 - € 0,1693 | 9186 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0909 - € 0,1008 | 7500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1708 - € 0,1906 | 11364 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0584 - € 0,1051 | 210390 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1136 - € 0,1261 | 1503 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,5202 - € 0,63 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Zwart
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| € 0,0701 - € 0,1723 | 6500 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10247945 | € 0,0477 - € 0,0527 | 8046 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| € 0,2456 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2334 - € 0,3188 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Zwart
|
22.0 mm
22.0 mm