Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,096 - € 0,1185 | 8900 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| € 0,0906 - € 0,1423 | 18920 Op voorraad |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1216 - € 0,1266 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1073 - € 0,1142 | 15923 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0529 - € 0,0587 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3294 - € 0,365 | 3690 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,2389 - € 0,2864 | 1313 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0388 - € 0,0433 | 84072 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,063 - € 0,07 | 92200 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3903 - € 0,4363 | 11768 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,6989 - € 0,6989 | 6219 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2404 | 3037 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,506 - € 0,6129 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Zwart
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| € 0,2107 - € 0,233 | 5537 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3799 - € 0,3799 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | 101186 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3532 - € 0,3532 | 3979 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| € 0,0568 - € 0,1022 | 113390 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1105 - € 0,1227 | 8903 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0574 - € 0,0574 | 969529 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan