Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 36,6995 - € 77,0691 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 6,8077 - € 13,4937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 10,1337 - € 23,629 | 401 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
€ 5,7038 - € 11,9779 | 2722 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan