Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1455 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 2,2731 - € 2,2731 | 250 Op voorraad |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| € 1,5866 - € 2,5477 | 455 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1571 - € 0,1571 | 19760 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 24453 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 113250 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 10539 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 7268 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 16345 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 1000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Bol
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 4000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 4000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| € 0,1155 - € 0,1283 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1723 - € 0,3158 | 4346 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1304 - € 0,2593 | 7119 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Naturel
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4363 - € 0,7124 | 2798 Op voorraad |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| € 0,4287 - € 0,4287 | 5720 Op voorraad |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 1064 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 10007 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan