Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
221 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,134 - € 0,2357 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
€ 0,0938 - € 0,0938 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
Bol
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
€ 0,0793 - € 0,0881 44924 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
€ 0,2212 - € 0,4042 8605 Op voorraad
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
€ 0,0938 - € 0,1308 24986 Op voorraad
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
10.0 mm
2
€ 0,1162 - € 0,1963 2000 Op voorraad
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
€ 0,1304 - € 0,2281 3000 Op voorraad
25.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
21.2 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 16729 Op voorraad
20.0 mm
7.8 mm
Zwart
10.3 mm
12.8 mm
1
€ 0,3234 - € 0,5478 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
€ 0,4088 - € 0,7529 200 Op voorraad
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
46.0 mm
1
€ 0,0608 - € 0,1037 106000 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
7.3 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 208 Op voorraad
20.0 mm
8.0 mm
Zwart
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,1397 - € 0,1397 312 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Zwart
10.5 mm
18.4 mm
1
€ 0,125 - € 0,2172 53000 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1967 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,241 - € 0,241 500 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Zwart
12.0 mm
24.6 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
7.0 mm
Zwart
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,093 - € 0,1614 7000 Op voorraad
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,3417 - € 0,5798 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
€ 0,0608 - € 0,0938 23763 Op voorraad
14.0 mm
4.5 mm
Naturel
6.5 mm
9.3 mm
1
  • van 12
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086841

Prijsbereik
€ 0,2357 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M26, 3/4 in BSP
Bol Afdichtplug 5.4 mm (DIA) Naturel

10118528

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Beschermpluggen met flens 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060735

Prijsbereik
€ 0,0881 - € 0,0793

Voorraadniveaus
44924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturel

10180549

Prijsbereik
€ 0,4042 - € 0,2212

Voorraadniveaus
8605 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10061053

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0938

Voorraadniveaus
24986 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10086766

Prijsbereik
€ 0,1963 - € 0,1162

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Beschermplug 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086803

Prijsbereik
€ 0,2281 - € 0,1304

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Draadmaat
    5/8 in
Beschermplug 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103777

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
16729 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074077

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074114

Prijsbereik
€ 0,7529 - € 0,4088

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10083635

Prijsbereik
€ 0,1037 - € 0,0608

Voorraadniveaus
106000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Beschermplug 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103784

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103821

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1397

Voorraadniveaus
312 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086797

Prijsbereik
€ 0,2172 - € 0,125

Voorraadniveaus
53000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    2/2 in
Beschermplug 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086759

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103876

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103760

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10072691

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,093

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M14x1.5
Beschermplug 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074091

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,3417

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10072677

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0608

Voorraadniveaus
23763 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Draadmaat
    M10