Menu Search

Beschermplug 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Essentra artikelnummer:

10061053

Oud artikelnummer:

055010100003

24986 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1308
1000 + € 0,0938
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 65,40

500 x € 0,1308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 12.0 mm
d 10.0 mm
H 5.7 mm
h 4.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Type 2
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op