Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | D | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3417 - € 0,5798 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| € 0,093 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0793 - € 0,0881 | 44924 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | 57000 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2212 - € 0,4042 | 8505 Op voorraad |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1397 - € 0,1397 | 531 Op voorraad |
Flat
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
Flat
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| € 0,0938 - € 0,1308 | 39986 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9336 - € 1,8197 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1125 - € 0,1236 | 19000 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0608 - € 0,1054 | 1000 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| € 0,118 - € 0,2072 | 2000 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 12034 Op voorraad |
Flat
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| € 0,3234 - € 0,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| € 0,125 - € 0,2172 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1125 - € 0,1967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| € 0,4485 - € 0,7561 | 600 Op voorraad |
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
Flat
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 729 Op voorraad |
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm