Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
222 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,3417 - € 0,5798 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
€ 0,093 - € 0,1614 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,0793 - € 0,0881 44924 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
€ 0,0938 - € 0,0938 57000 Op voorraad
12.0 mm
Bol
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
€ 0,2212 - € 0,4042 8505 Op voorraad
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
€ 0,1397 - € 0,1397 31 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Zwart
11.0 mm
19.3 mm
€ 0,241 - € 0,241 500 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Zwart
12.0 mm
24.6 mm
€ 0,0938 - € 0,1308 39986 Op voorraad
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
10.0 mm
2
€ 0,9336 - € 1,8197 Vraag de levertijd aan hier
78.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1236 19000 Op voorraad
20.0 mm
5.5 mm
Naturel
7.5 mm
14.5 mm
1
€ 0,0608 - € 0,1054 3000 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
€ 0,118 - € 0,2072 2000 Op voorraad
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 17034 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Zwart
8.2 mm
10.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
48.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
42.3 mm
1
€ 0,3234 - € 0,5478 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
€ 0,125 - € 0,2172 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1967 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,4485 - € 0,7561 600 Op voorraad
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
51.5 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
7.0 mm
Zwart
9.0 mm
11.9 mm
€ 0,1325 - € 0,1325 729 Op voorraad
20.0 mm
5.5 mm
Zwart
7.5 mm
14.5 mm
  • van 12
Beschermplug 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074091

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,3417

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10072691

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M14x1.5
Beschermpluggen met flens 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060735

Prijsbereik
€ 0,0881 - € 0,0793

Voorraadniveaus
44924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Bol Afdichtplug 5.4 mm (DIA) Naturel

10118528

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
57000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Beschermpluggen met flens 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturel

10180549

Prijsbereik
€ 0,4042 - € 0,2212

Voorraadniveaus
8505 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103838

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1397

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103876

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10061053

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0938

Voorraadniveaus
39986 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturel

10083659

Prijsbereik
€ 1,8197 - € 0,9336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M72
Beschermplug 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10083444

Prijsbereik
€ 0,1236 - € 0,1125

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16
Beschermplug 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10083642

Prijsbereik
€ 0,1054 - € 0,0608

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086773

Prijsbereik
€ 0,2072 - € 0,118

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103746

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
17034 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturel

10068823


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074077

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086797

Prijsbereik
€ 0,2172 - € 0,125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    2/2 in
Beschermplug 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086759

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14
Beschermplug 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074121

Prijsbereik
€ 0,7561 - € 0,4485

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    1 3/4 in BSP
Beschermplug 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103753

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103791

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,1325

Voorraadniveaus
729 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kleur
    Zwart