Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
222 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,0497 - € 0,0497 10875 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
13.3 mm
1
10336908 € 0,1632 - € 0,2546 Vraag de levertijd aan hier
24.6 mm
9.0 mm
Naturel
11.1 mm
20.1 mm
1
€ 0,1212 - € 0,1212 14704 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
14.0 mm
2
€ 1,855 - € 3,8956 3700 Op voorraad
49.3 mm
16.0 mm
Naturel
18.9 mm
39.0 mm
1
€ 0,0338 - € 0,0338 9995 Op voorraad
9.6 mm
4.0 mm
Naturel
5.1 mm
6.3 mm
1
€ 0,0973 - € 0,0973 26750 Op voorraad
14.4 mm
5.5 mm
Naturel
9.5 mm
11.3 mm
1
€ 0,12 - € 0,12 15149 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
15.0 mm
1
€ 0,061 - € 0,061 19225 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,2552 - € 0,2552 4026 Op voorraad
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
32.6 mm
1
€ 1,8402 - € 3,7709 1675 Op voorraad
92.5 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
80.0 mm
1
€ 0,1094 - € 0,1215 9169 Op voorraad
14.8 mm
8.0 mm
Naturel
10.4 mm
11.9 mm
3
€ 0,1451 - € 0,1612 14451 Op voorraad
25.5 mm
9.3 mm
Naturel
12.0 mm
19.6 mm
2
€ 0,2227 - € 0,4058 9400 Op voorraad
38.0 mm
13.0 mm
Naturel
31.2 mm
3
€ 0,2746 - € 0,5034 600 Op voorraad
40.0 mm
20.0 mm
Naturel
34.0 mm
1
€ 0,4668 - € 0,7612 Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
16.0 mm
Naturel
45.5 mm
3
€ 0,9184 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
74.7 mm
20.0 mm
Naturel
61.5 mm
3
€ 0,0793 - € 0,0881 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
6.2 mm
2.6 mm
2
€ 0,1002 - € 0,1398 16000 Op voorraad
17.5 mm
8.0 mm
Naturel
13.2 mm
3
€ 0,1418 - € 0,1952 31103 Op voorraad
29.0 mm
9.0 mm
Wit
22.6 mm
3
€ 0,0793 - € 0,0881 44924 Op voorraad
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
  • van 12
Beschermplug 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338209

Prijsbereik
€ 0,0497 - € 0,0497

Voorraadniveaus
10875 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M14x1.5, M14x1.25
Beschermplug 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Naturel

10336908

Prijsbereik
€ 0,2546 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M22x1.5
Beschermplug 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10203521

Prijsbereik
€ 0,1212 - € 0,1212

Voorraadniveaus
14704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16x1.5
Beschermplug 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Naturel

10203545

Prijsbereik
€ 3,8956 - € 1,855

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M39x1.5, M42x3
Beschermplug 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Naturel

10338216

Prijsbereik
€ 0,0338 - € 0,0338

Voorraadniveaus
9995 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Naturel

10336892

Prijsbereik
€ 0,0973 - € 0,0973

Voorraadniveaus
26750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12x1.25, M12x1
Beschermplug 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338193

Prijsbereik
€ 0,12 - € 0,12

Voorraadniveaus
15149 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16x1.5
Beschermplug 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338223

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,061

Voorraadniveaus
19225 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Beschermplug 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Naturel

10336915

Prijsbereik
€ 0,2552 - € 0,2552

Voorraadniveaus
4026 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Beschermplug 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Naturel

10203958

Prijsbereik
€ 3,7709 - € 1,8402

Voorraadniveaus
1675 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M80
Beschermpluggen met flens 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Naturel

10061091

Prijsbereik
€ 0,1215 - € 0,1094

Voorraadniveaus
9169 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Naturel

10061275

Prijsbereik
€ 0,1612 - € 0,1451

Voorraadniveaus
14451 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Naturel

10180594

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
9400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Naturel

10180617

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,2746

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturel

10180679

Prijsbereik
€ 0,7612 - € 0,4668

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Naturel

10180747

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 0,9184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060698

Prijsbereik
€ 0,0881 - € 0,0793

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10180488

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Wit

10180501

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1418

Voorraadniveaus
31103 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060735

Prijsbereik
€ 0,0881 - € 0,0793

Voorraadniveaus
44924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel