Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,134 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0793 - € 0,0881 | 44924 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| € 0,2212 - € 0,4042 | 8505 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,1308 | 17986 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1162 - € 0,1963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1304 - € 0,2281 | 3000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 16729 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,3234 - € 0,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| € 0,4088 - € 0,7529 | 200 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0608 - € 0,1037 | 26000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | 208 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| € 0,1397 - € 0,1397 | 312 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
||
| € 0,125 - € 0,2172 | 50000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1125 - € 0,1967 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | 500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| € 0,1325 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,093 - € 0,1614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3417 - € 0,5798 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0608 - € 0,0938 | 23163 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan