Menu Search

Lagerplug 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grijs

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra artikelnummer:

10099186

Oud artikelnummer:

3393000

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9247
500 - 999 € 0,4403
1000 - 2999 € 0,3625
3000 + € 0,308
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 46,24

50 x € 0,9247

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 44.2 mm
H 13.5 mm
ID 27.1 mm
OD 30.5 mm
Materiaal PP
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op