Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

Op voorraad

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Het ergonomische treklipje maakt het eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Het is verkrijgbaar in siliconen, een herbruikbaar Hittebestendig Materiaal, of EPDM, een herbruikbaar en kosteneffectief Materiaal met minder hitte maar uitstekende chemische weerstand.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat PD Kleur Materiaal H L Bestellen
€ 0,8399 - € 1,6642 7600 Op voorraad
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
10085561 € 0,5862 - € 1,1593 3500 Op voorraad
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
€ 0,178 - € 0,3521 3800 Op voorraad
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
€ 0,1736 - € 0,3428 12900 Op voorraad
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,1013 - € 0,1972 16500 Op voorraad
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
€ 0,1632 - € 0,3241 4750 Op voorraad
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
€ 0,2007 - € 0,2183 Vraag de levertijd aan hier
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
€ 0,2834 - € 0,5578 5700 Op voorraad
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
€ 0,2062 - € 0,4082 1200 Op voorraad
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
€ 0,4912 - € 0,9723 2800 Op voorraad
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
€ 0,2626 - € 0,5142 6000 Op voorraad
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
€ 0,2834 - € 0,5609 Vraag de levertijd aan hier
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
€ 0,1479 - € 0,291 3600 Op voorraad
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
€ 0,1766 - € 0,349 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,1721 - € 0,3397 5287 Op voorraad
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
€ 0,0935 - € 0,177 4500 Op voorraad
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
€ 0,647 - € 1,2777 3080 Op voorraad
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
€ 0,1175 - € 0,2309 4000 Op voorraad
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
€ 0,1736 - € 0,3397 15500 Op voorraad
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
€ 0,178 - € 0,349 1800 Op voorraad
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
  • van 2
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085684

Prijsbereik
€ 1,6642 - € 0,8399

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Draadmaat
    M52 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085561

Prijsbereik
€ 1,1593 - € 0,5862

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Draadmaat
    M42 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085691

Prijsbereik
€ 0,3521 - € 0,178

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085660

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,1736

Voorraadniveaus
12900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068625

Prijsbereik
€ 0,1972 - € 0,1013

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP;GAS
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068694

Prijsbereik
€ 0,3241 - € 0,1632

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068762

Prijsbereik
€ 0,2183 - € 0,2007

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085615

Prijsbereik
€ 0,5578 - € 0,2834

Voorraadniveaus
5700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072998

Prijsbereik
€ 0,4082 - € 0,2062

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 x 2;0 LDPE - PIR Rood

10085677

Prijsbereik
€ 0,9723 - € 0,4912

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    M36 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068724

Prijsbereik
€ 0,5142 - € 0,2626

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073087

Prijsbereik
€ 0,5609 - € 0,2834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068809

Prijsbereik
€ 0,291 - € 0,1479

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10092279

Prijsbereik
€ 0,349 - € 0,1766

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068816

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1721

Voorraadniveaus
5287 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068618

Prijsbereik
€ 0,177 - € 0,0935

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085639

Prijsbereik
€ 1,2777 - € 0,647

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Draadmaat
    M45 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068779

Prijsbereik
€ 0,2309 - € 0,1175

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085653

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1736

Voorraadniveaus
15500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068717

Prijsbereik
€ 0,349 - € 0,178

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP