Menu Search

Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/16-12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10072998

Oud artikelnummer:

11000

1200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4196
2000 + € 0,212
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 83,92

200 x € 0,4196

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.9 mm
H 9.0 mm
L 5.9 mm
Draadmaat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Schroefdraadstandaard UNF
PD 12.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op