Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Fittingsdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0929 - € 0,1297 | 7827 Op voorraad |
Naturel
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
€ 0,30 - € 0,5491 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
€ 0,2632 - € 0,4798 | 11971 Op voorraad |
Naturel
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
€ 0,3934 - € 0,6383 | 2852 Op voorraad |
Naturel
|
2.185 in
55.5 mm
|
||||||||
€ 0,1156 - € 0,1156 | 9965 Op voorraad |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan