Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | h | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Massief materiaal | H | Compatibel schroefdraadtype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0771 - € 0,1424 | 10000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,3029 | 5000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1228 - € 0,2405 | 35143 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,5877 - € 1,0689 | 716 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Rood
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,2018 - € 0,3926 | 800 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rood
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 1,0885 - € 1,1998 | 420 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
Rood
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,2047 - € 0,3958 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rood
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0967 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rood
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchloride
|
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,2932 | 208 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Rood
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1239 - € 0,2275 | 13600 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0804 - € 0,1471 | 28000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0467 - € 0,0726 | 900 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0477 - € 0,0742 | 100 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0446 - € 0,0694 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0518 - € 0,0806 | 100 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan