Menu Search

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur h Compatibele schroefdraadmaten (alle) Massief materiaal H Compatibel schroefdraadtype Bestellen
€ 0,1144 - € 0,2109 20714 Op voorraad
7.9 mm
Rood
19.1 mm
5/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1751 - € 0,3397 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Rood
33.6 mm
9/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2997 - € 0,5703 67200 Op voorraad
20.6 mm
Rood
36.5 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1479 - € 0,2904 63425 Op voorraad
9.1 mm
Rood
27.2 mm
Non Threaded
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0804 - € 0,1471 28000 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1647 - € 0,3029 5000 Op voorraad
14.0 mm
Naturel
20.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1448 - € 0,2648 2200 Op voorraad
16.0 mm
Naturel
15.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1239 - € 0,2275 4000 Op voorraad
12.0 mm
Naturel
16.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0725 - € 0,1327 5000 Op voorraad
5.0 mm
Naturel
13.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0771 - € 0,1424 10000 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 1,0885 - € 1,1998 420 Op voorraad
23.5 mm
Rood
55.5 mm
Non Threaded
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1067 - € 0,2328 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
Naturel
21.3 mm
3/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3072 - € 0,3708 20400 Op voorraad
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5877 - € 1,0689 700 Op voorraad
25.4 mm
Rood
62.8 mm
1"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2018 - € 0,3926 800 Op voorraad
12.7 mm
Rood
27.3 mm
Non Threaded
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2597 - € 0,5079 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Rood
46.0 mm
1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3368 - € 0,6606 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Rood
33.6 mm
3/4"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1228 - € 0,2405 35143 Op voorraad
12.8 mm
Naturel
20.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5951 - € 1,1655 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
Rood
77.8 mm
7/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1558 - € 0,3032 3600 Op voorraad
11.9 mm
Rood
28.6 mm
Non Threaded
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Kap met flens 7.9 mm 19.1 mm LDPE Rood

10104231

Prijsbereik
€ 0,2109 - € 0,1144

Voorraadniveaus
20714 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 14.3 mm 33.6 mm LDPE Rood

10071892

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 20.6 mm 36.5 mm LDPE Rood

10069127

Prijsbereik
€ 0,5703 - € 0,2997

Voorraadniveaus
67200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 9.1 mm 27.2 mm LDPE Rood

10071687

Prijsbereik
€ 0,2904 - € 0,1479

Voorraadniveaus
63425 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    Non Threaded
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 8.0 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10086537

Prijsbereik
€ 0,1471 - € 0,0804

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 14.0 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10086568

Prijsbereik
€ 0,3029 - € 0,1647

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 16.0 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10086575

Prijsbereik
€ 0,2648 - € 0,1448

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 12.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10086551

Prijsbereik
€ 0,2275 - € 0,1239

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 5.0 mm 13.0 mm LDPE Naturel

10086513

Prijsbereik
€ 0,1327 - € 0,0725

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 6.0 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10086520

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,0771

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 23.5 mm 55.5 mm LDPE Rood

10072929

Prijsbereik
€ 1,1998 - € 1,0885

Voorraadniveaus
420 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    Non Threaded
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturel

10154021

Prijsbereik
€ 0,2328 - € 0,1067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8"
  • Type
    1
Kap met flens 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturel

10153970

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,3072

Voorraadniveaus
20400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
Kap met flens 25.4 mm 62.8 mm LDPE Rood

10081839

Prijsbereik
€ 1,0689 - € 0,5877

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 12.7 mm 27.3 mm LDPE Rood

10079966

Prijsbereik
€ 0,3926 - € 0,2018

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    Non Threaded
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 12.7 mm 46.0 mm LDPE Rood

10069882

Prijsbereik
€ 0,5079 - € 0,2597

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 19.0 mm 33.6 mm LDPE Rood

10071762

Prijsbereik
€ 0,6606 - € 0,3368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 12.8 mm 20.2 mm LDPE Naturel

10071878

Prijsbereik
€ 0,2405 - € 0,1228

Voorraadniveaus
35143 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rood

10070925

Prijsbereik
€ 1,1655 - € 0,5951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 11.9 mm 28.6 mm LDPE Rood

10071557

Prijsbereik
€ 0,3032 - € 0,1558

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    Non Threaded
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood