Menu Search

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 d H Massief materiaal Type Bestellen
€ 6,233 - € 6,233 127 Op voorraad
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,5016 - € 0,5016 24809 Op voorraad
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3665 - € 0,3665 9990 Op voorraad
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,6633 - € 0,6633 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,2686 - € 0,5983 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4096 - € 0,4096 4365 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8206 - € 0,8622 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 2,2409 - € 2,3448 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4689 - € 0,4689 4490 Op voorraad
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1899 - € 0,4425 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,6381 - € 0,6722 399 Op voorraad
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 1,7957 - € 1,8847 274 Op voorraad
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 3,4133 - € 3,5914 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8622 - € 0,9097 600 Op voorraad
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 2,6564 - € 2,79 78 Op voorraad
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 3,443 - € 3,6211 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,5446 - € 0,5728 499 Op voorraad
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8073 - € 0,8503 500 Op voorraad
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4096 - € 0,4096 780 Op voorraad
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2 - 3-wegs hoek
€ 1,392 - € 4,3008 Vraag de levertijd aan hier
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
  • van 2
Beschermkap voor aandrijfas 75.0 mm 75.0 mm Geel Flexibel PVC

10026878

Prijsbereik
€ 6,233 - € 6,233

Voorraadniveaus
127 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 24.0 mm 24.0 mm Geel Flexibel PVC

10026731

Prijsbereik
€ 0,5016 - € 0,5016

Voorraadniveaus
24809 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 19.0 mm 19.0 mm Geel Flexibel PVC

10026700

Prijsbereik
€ 0,3665 - € 0,3665

Voorraadniveaus
9990 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 28.0 mm 28.0 mm Geel Flexibel PVC

10026755

Prijsbereik
€ 0,6633 - € 0,6633

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 11.0 mm 11.0 mm Geel Flexibel PVC

10026670

Prijsbereik
€ 0,5983 - € 0,2686

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 20.0 mm 20.0 mm Geel Flexibel PVC

10026717

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,4096

Voorraadniveaus
4365 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 38.0 mm 38.0 mm Geel Flexibel PVC

10026793

Prijsbereik
€ 0,8622 - € 0,8206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 55.0 mm 55.0 mm Geel Flexibel PVC

10026830

Prijsbereik
€ 2,3448 - € 2,2409

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 22.0 mm 22.0 mm Geel Flexibel PVC

10026724

Prijsbereik
€ 0,4689 - € 0,4689

Voorraadniveaus
4490 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 10.0 mm 10.0 mm Geel Flexibel PVC

10026663

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,1899

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 30.0 mm 30.0 mm Geel Flexibel PVC

10026762

Prijsbereik
€ 0,6722 - € 0,6381

Voorraadniveaus
399 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 42.0 mm 42.0 mm Geel Flexibel PVC

10026809

Prijsbereik
€ 1,8847 - € 1,7957

Voorraadniveaus
274 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 60.0 mm 60.0 mm Geel Flexibel PVC

10026847

Prijsbereik
€ 3,5914 - € 3,4133

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 35.0 mm 35.0 mm Geel Flexibel PVC

10026786

Prijsbereik
€ 0,9097 - € 0,8622

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 48.0 mm 48.0 mm Geel Flexibel PVC

10026823

Prijsbereik
€ 2,79 - € 2,6564

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 70.0 mm 70.0 mm Geel Flexibel PVC

10026861

Prijsbereik
€ 3,6211 - € 3,443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 25.0 mm 25.0 mm Geel Flexibel PVC

10026748

Prijsbereik
€ 0,5728 - € 0,5446

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 32.0 mm 32.0 mm Geel Flexibel PVC

10026779

Prijsbereik
€ 0,8503 - € 0,8073

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 16.0 mm 16.0 mm Geel Flexibel PVC

10026694

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,4096

Voorraadniveaus
780 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 104.0 mm Geel LDPE

10262719

Prijsbereik
€ 4,3008 - € 1,392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen