Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.
Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.
Materiaal: Aluminium, RVS, Staal Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Materiaal | Railtype | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 625,833 - € 834,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
3000.0
|
RVS
|
As & rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| € 1.009,0087 - € 1.121,1214 | Vraag de levertijd aan hier |
4050.0
|
RVS
|
As & rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| € 367,9716 - € 490,6294 | Vraag de levertijd aan hier |
1600.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 594,3032 - € 792,4102 | Vraag de levertijd aan hier |
2600.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 656,5456 - € 875,3955 | Vraag de levertijd aan hier |
3150.0
|
RVS
|
As & rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| € 779,4152 - € 1.039,2155 | Vraag de levertijd aan hier |
3750.0
|
RVS
|
As & rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| € 683,9551 - € 911,9409 | Vraag de levertijd aan hier |
3000.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 773,6173 - € 1.031,4859 | Vraag de levertijd aan hier |
3400.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 182,9007 - € 243,8694 | Vraag de levertijd aan hier |
800.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 227,8726 - € 303,8357 | Vraag de levertijd aan hier |
1000.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.143,5277 - € 1.270,5916 | Vraag de levertijd aan hier |
4200.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 1.627,7116 - € 1.808,5707 | Vraag de levertijd aan hier |
600.0
|
RVS
|
As & rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| € 2.656,7992 - € 3.125,6422 | Vraag de levertijd aan hier |
360.0
|
Staal
|
As & rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| € 3.756,0673 - € 4.418,9043 | Vraag de levertijd aan hier |
5100.0
|
Staal
|
As & rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| € 4.415,6332 - € 5.194,8602 | Vraag de levertijd aan hier |
600.0
|
Staal
|
As & rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| € 2.250,1471 - € 2.647,2264 | Vraag de levertijd aan hier |
2100.0
|
Staal
|
As & rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| € 206,4512 - € 275,2614 | Vraag de levertijd aan hier |
1350.0
|
Staal
|
As & rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| € 117,7533 - € 157,0013 | Vraag de levertijd aan hier |
480.0
|
RVS
|
As & rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| € 202,8439 - € 270,4555 | Vraag de levertijd aan hier |
840.0
|
RVS
|
As & rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| € 2.887,724 - € 3.397,3241 | Vraag de levertijd aan hier |
2700.0
|
Staal
|
As & rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan