Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 56,3811 |
5 - 9 | € 49,884 |
10 + | € 45,1048 |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene Terephthalate |
Sold Per | Roll |
Compatible Cable Diameter Range | 3.0 - 9.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.118 - 0.354 in |
Nominal Inside Diameter | 6.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.236 in |
Overall Length | 60.9 m |
Overall Length | 199.803 ft |
Roll Length | 60.9 m |
Roll Length | 199.803 ft |
Price per piece incl VAT | 57.8137 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL224 VW-1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan