Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3983 - € 0,5007 | Vraag de levertijd aan hier |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4271 - € 0,5039 | 250 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,529 - € 0,6227 | 800 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5646 - € 0,6832 | 1226 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,3899 - € 2,6466 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 3,1525 - € 3,5114 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,3631 - € 0,4543 | Vraag de levertijd aan hier |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 3,8232 - € 8,8685 | 640 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 3,1513 - € 7,3233 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 2,3835 - € 2,6394 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,5033 - € 8,1967 | 790 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3885 - € 0,4884 | 17700 Op voorraad |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3631 - € 0,4543 | Vraag de levertijd aan hier |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4245 - € 0,4978 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5353 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5534 - € 0,6894 | 580 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6814 - € 0,851 | 17084 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9438 - € 1,1789 | 10241 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9758 - € 1,1661 | 3414 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,7234 - € 0,8651 | 223 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan