Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 12.0 mm

Deze zelftappende mannelijk naar vrouwelijke afstandhouder maakt installatie eenvoudig door recht in panelen te schroeven zonder moeren of ringen.
Essentra artikelnummer:

10229330

Oud artikelnummer:

315312140058

1226 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6832
500 - 999 € 0,6211
1000 + € 0,5646
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,32

100 x € 0,6832

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 6.0 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Draadlengte 5.0 mm
Kleur Messing
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Gehard staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op