Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4191 - € 0,5007 | 974 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3871 - € 0,4607 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3999 - € 0,4799 | 837 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4681 - € 0,5602 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4319 - € 0,5182 | 1000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4559 - € 0,5454 | 979 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5587 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3727 - € 0,4478 | 1069 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4958 - € 0,5934 | 888 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3375 - € 0,4047 | 996 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3996 - € 0,479 | 1000 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,5212 - € 0,6242 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3761 - € 0,452 | 192 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,595 | 966 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4191 - € 0,5022 | 954 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3311 - € 0,3951 | 325 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,4735 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4766 - € 0,5694 | 1070 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4447 - € 0,5326 | 758 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8798 - € 0,8798 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm