Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4668 - € 0,5614 | 4590 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9993 - € 1,1979 | 478 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,511 - € 0,6102 | 342 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8798 - € 1,0541 | 78 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6044 - € 0,7234 | 34142 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2541 - € 1,5036 | 1005 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,5735 - € 0,6875 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,579 - € 0,6929 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2413 - € 1,5517 | 198 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,0475 - € 2,2875 | 27370 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,2075 - € 2,4634 | 549 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6814 - € 0,8158 | 1500 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6956 - € 0,8309 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5039 - € 0,603 | 763 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,6484 - € 0,7755 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,2637 - € 1,5804 | 400 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,7276 - € 1,9036 | 400 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,563 - € 0,675 | 9512 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,9114 - € 3,2313 | 95 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,4775 - € 0,5743 | 3200 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm