Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3121 - € 0,3667 | 400 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3055 - € 0,3583 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,3375 | 57 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3043 - € 0,3573 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4239 - € 0,4991 | 360 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,2313 - € 3,5992 | 1074 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,0229 - € 5,5988 | 394 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 3,8871 - € 3,8871 | 900 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4157 - € 1,7596 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,9835 - € 2,1915 | 255 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,5594 - € 2,8314 | 486 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 3,2149 - € 3,5739 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 2,2555 - € 2,5114 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,1275 - € 2,3515 | 2596 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,7834 - € 3,1033 | 748 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,3213 - € 1,5836 | 888 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,526 - € 1,8236 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,3645 - € 1,7116 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,8236 - € 2,0315 | 894 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,9676 - € 2,3355 | 34783 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan