Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,7025 - € 8,0576 | 10 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 7,1505 - € 7,1505 | 5 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,3976 - € 0,6454 | 18200 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7168 - € 1,0205 | 50 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,4637 | 3788 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,149 - € 1,5996 | 4 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4042 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,5538 | 447 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,7922 - € 2,5624 | 200 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9242 - € 1,807 | 249 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4725 - € 0,7665 | 3200 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9257 - € 1,5848 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 4,719 - € 4,719 | 406 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4447 - € 0,5326 | 758 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8798 - € 0,8798 | 10 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3839 - € 0,4575 | 2198 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4191 - € 0,5022 | 854 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4766 - € 0,5694 | 1070 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3423 - € 0,4111 | 1915 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3631 - € 0,4351 | 4691 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm